RMMD 2A-24VDC 1C.O. ET 1 C.F.
Module-relais, 24 V DC, relais d'entrée, 1 contact fermeture / 1
No.d'art.: | 516014 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.041 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
1 reIais; 1 contact NO/1 contact NC
3 A
24 V DC
Bornes à vis
3 A
24 V DC
Bornes à vis
Données techniques
Informations générales relatives au produit
Scope of delivery | Cavalier (Art-No. 90960) |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée CC | 24 V |
---|---|
Tension d'entrée CC min. | 17,5 V |
Tension d’entrée CC max. | 30 V |
Courant d’entrée | 14 mA |
Caractéristiques électriques | Sortie
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) | 0,8 A @ 24 V, 0,01 A @ 230 V |
---|---|
Fréquence de commutation max. | 10 Hz |
Puissance de coupure CA max. | 500 VA |
Puissance de coupure CC max. | 180 W |
Tension de commutation CA max. | 250 V |
Tension de commutation CC max. | 250 V |
Courant de commutation CC | 1 mA |
Courant de commutation max. | 3 A |
Pouvoir de coupure CA-12 (EN CEI 60947-5-1) | 3 A (24 V AC); 2 A (230 V AC) |
Pouvoir de coupure CA-15 (EN CEI 60947-5-1) | 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC) |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | rouge |
---|
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie | En fonction de la charge |
---|
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée | 2,5 kV |
---|---|
Durée de vie électrique | 20000000 Cycles |
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique | 20000000 Cycles |
---|
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de descente max. | 3 ms |
---|---|
Temps de réponse max. | 6 ms |
Temps de rebondissement max. | 2 ms |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact | Ag Ni 0.15 hv |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, G32, (EN 60715) |
Hauteur | 82 mm |
Largeur | 12 mm |
Profondeur | 68 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | 11 |
PIN 2 | 13 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | 12 |
PIN 2 | 14 |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | + A 1 |
PIN 2 | - A 2 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879024846 |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Accessoires de marquage ----
---- Tournevis ----
---- Connecteur transversal pour bornier ----