Tresse de masse 16mm² 200mm pour M8
Tresse de masse 16mm² 200mm pour M8, équipotentialité pour armoires et
No.d'art.: | 4000-71001-1620008 |
Poids: | 0.04 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Tresse de masse 16 mm²
200 mm pour trou (M8)
max. 120 A
pour mise à la terre et équilibrage des potentiels
Trou pour vis métrique ou goujon fileté centré
200 mm pour trou (M8)
max. 120 A
pour mise à la terre et équilibrage des potentiels
Trou pour vis métrique ou goujon fileté centré
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
GTIN | 4048879031448 |
Numéro du tarif douanier | 74130000 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----