Gerätesteckdose mit Entstörmodul für Motor
VDR im Stern;5,5KW-16A,3X575V,10M PUR-JZ SW
No.d'art.: | 236142 |
Poids: | 1.52 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
3× 575 V AC
Connexion du moteur VDR (étoile)
10.0 m
Câble PUR noir, 4× 1.5 mm² ; fils numérotés, sans halogènes
Connexion du moteur VDR (étoile)
10.0 m
Câble PUR noir, 4× 1.5 mm² ; fils numérotés, sans halogènes
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 10 ... 400 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. | 400 V |
---|---|
Tension d'entrée CA max. | 575 V |
Installation | Raccordement
Gender | female |
---|
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 10 + PE |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | à revêtement poudre |
---|---|
Matériau boîtier | Fonte d'aluminium |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 72 mm |
---|---|
Largeur | 93 mm |
Profondeur | 43 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879015141 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----