HRC 3/022-400
Module d'antiparasitage pour moteur CEM, HRC 3, 3 X 400 V AC, 4 kW, RC
No.d'art.: | 23004 |
Poids: | 0.125 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
3× 400 V AC
RC
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
RC
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.




Données techniques
Caractéristiques techniques
Fréquence | 50...60 Hz |
---|---|
Tension d’entrée | 400...400 V AC |
Matériau | Plastique, difficilement inflammable (UL 94) |
Résine | Scellement à 2 composants |
Caractéristiques générales
Plage de température | -20...+60 °C |
---|---|
Type de raccordement | env. 250 mm, brins individuels 0.5 mm², avec cosse à fourche autoblocante M4 |
Dimensions H×L×P | 75×45×42 mm |
Product article number of manufacturer | 23004 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
EAN | 4048879019637 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----