HRC 3/022-500
Module d'antiparasitage pour moteur CEM, HRC 3, 3 X 500 V AC, 4 kW, RC
No.d'art.: | 23000 |
Poids: | 0.185 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
3× 500 V AC +10%
RC
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
RC
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA | 500 V |
---|
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min., multifilaire/à fils fins | 1,5 mm² |
---|
Installation | Raccordement
Connection information | Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4 |
---|---|
Longueur des brins | 300 mm |
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) | V-0 |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Matériau masse de scellement | Scellement à 2 composants |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 75 mm |
---|---|
Largeur | 45 mm |
Profondeur | 42 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879019675 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----