Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
HRC 3/047-500
Photo non contractuelle

HRC 3/047-500

Module d'antiparasitage pour moteur CEM, HRC 3, 3 X 575 V AC, 7,5 kW
No.d'art.: 23006
Poids: 0.131 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

3× 575 V AC
RC
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
Caractéristiques techniques
Fréquence 50...60 Hz
Matériau Plastique, difficilement inflammable (UL 94)
Résine Scellement à 2 composants
Caractéristiques générales
Type de raccordement env. 250 mm, brins individuels 0.5 mm², avec cosse à fourche autoblocante M4
Dimensions H×L×P 75×45×42 mm
Plage de température -20...+60 °C
données commerciales
EAN 4048879019613
eClass 27371013
Numéro du tarif douanier 85363010
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cURus
* HT, plus frais d'envoi