Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
HRC 3/400-20  23015
Photo non contractuelle

HRC 3/400-20

Module d'antiparasitage pour moteur CEM, HRC 3, 3 X 400 V AC, 20 kW

No.d'art.: 23015
Poids: 0.196 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

3× 400 V AC
VDR
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 10 ... 400 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 400 V
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min., multifilaire/à fils fins 0,5 mm²
Installation | Raccordement
Connection information Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Longueur des brins 250 mm
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) V-0
Matériau boîtier Plastique
Matériau masse de scellement Scellement à 2 composants
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 75 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 42 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879019552
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: EAC 23015_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered CA 23015_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 23015_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Données produit 23000_pd_x_13.zip (13)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 23015_02-04.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 23015_02-04.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi