Produits similaires
3× 400 V AC
VDR
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
VDR
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
Contacteurs correspondants
contacteurs SIEMENS | |
Contacteurs MoeIler | |
Déclencheur+sabot contacteurs |
Caractéristiques techniques
Fréquence | 10...400 Hz |
---|
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P | 75×45×100 mm |
---|---|
Type de raccordement | Embouts de fil, côté charge en combinaison fixe |
Plage de température | -20...+60 °C |
données commerciales
EAN | 4048879018951 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |