Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
HRC 3 A/575-4
Photo non contractuelle

HRC 3 A/575-4

Antiparasite moteur et contacteur Siemens 3 RT 10, HRC 3 AS, 3 x 575 V
No.d'art.: 23164
Poids: 0.062 kg
  stock limité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

3× 575 V AC
VDR
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
Caractéristiques techniques
Fréquence 10...400 Hz
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P 75×45×100 mm
Type de raccordement Embouts de fil, côté charge en combinaison fixe
Plage de température -20...+60 °C
données commerciales
EAN 4048879018944
eClass 27371013
Numéro du tarif douanier 85363010
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi