Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
LBS-LED JAUNE +DIODE 24 V  3124221
Photo non contractuelle

LBS-LED JAUNE +DIODE 24 V

Module d'antiparasitage pour électrovanne CEM, forme B / 11 mm, 24 V

No.d'art.: 3124221
Poids: 0.012 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

24 V DC
Diode + LED
Retirer le joint du connecteur lors du montage de l’adaptateur. Autres couleurs de LED sur demande.
respecter la polarité
Tenir compte de la disposition des contacts (terre à la sortie de câble de la Mâle). Disposition pivotée de 180° sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Capacity CX 200 ms
Puissance de maintien max. 50 W
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de crête de coupure max. 1 V
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CC min. 12 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Diagnostics
Indicateur d'état à LED jaune
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact Argenté
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier PA
Matériau contact Bronze
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 31 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 21,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Température max. du boîtier (EN 61347-2-13) 130 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879011945
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: EAC 3124221_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Document: Données produit 3124215_pd_x_11.zip (11)
  • fichier de construction: DXF 3124221_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 3124221_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 3124221_06-09.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 3124221_06-09.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF rapport 3124221_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_b.pdf (B)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi