LG 24 VDC RT10 3.../4... SANS LED
Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Siemens, SIR 3 R, 24 V
No.d'art.: | 26521 |
Poids: | 0.01 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
24 V AC/DC
Diode
Diode




Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension d’entrée | 0...30 V DC |
---|---|
Matériau | Plastique, difficilement inflammable (UL 94) |
Facteur d’atténuation | env. 1.5× UN |
Fils de raccordement | Contact à enficher |
Caractéristiques générales
Plage de température | -20...+70 °C |
---|---|
Dimensions H×L×P | 36×10.2×36 mm |
Contacteurs correspondants
3 RT 1.3/1.4 |
Product article number of manufacturer | 26521 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879017541 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Screwdriver ----