Produits similaires
24 V DC
Diode/Diode zener
Autres connexions et tensions sur demande.
Diode/Diode zener
Autres connexions et tensions sur demande.
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P | 35×30×18 mm |
---|---|
Plage de température | -20...+70 °C |
Caractéristiques techniques
Facteur d’atténuation | env. 1.5× UN |
---|---|
Matériau | Plastique, difficilement inflammable (UL 94) |
Fils de raccordement | cosse à fourche autoblocante |
Puissance d’arrêt | 75 W |
Contacteurs correspondants
universel |
données commerciales
EAN | 4048879018449 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |