Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
LG-Z-3TF  26034
Photo non contractuelle

LG-Z-3TF

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Siemens, 3 TF / L-3 TF

No.d'art.: 26034
Poids: 0.038 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

24 V DC
Diode/Diode zener
Autres connexions et tensions sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Compatibilité | Compatible avec
Contacteurs correspondants 3 TH 2; 3 TF 2; 3 TH 20; 3 TF 20
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Facteur d’atténuation 1.5× UN
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CC min. 24 V
Tension d’entrée CC max. 240 V
Installation | Raccordement
Connection information Contact à enficher
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) V-0
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 19,5 mm
Largeur 20 mm
Profondeur 24,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879018586
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 26034_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: EAC 26034_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered CA 26034_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 26034_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Données produit 26034_pd_x_10.zip (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 26034_12-07.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 26034_12-07.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF rapport 26034_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_b.pdf (B)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi