Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
LGZ-BU 1/240
Photo non contractuelle

LGZ-BU 1/240

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, BU + UB, 24 V
No.d'art.: 26130
Poids: 0.017 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

24 V DC
Z-Diode
Autres connexions et tensions sur demande.
Contacteurs correspondants
universel
Caractéristiques techniques
Puissance d’arrêt 50 W (VA)
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P 20×43×12 mm
Plage de température -20...+70 °C
données commerciales
EAN 4048879018258
eClass 27371013
Numéro du tarif douanier 85363010
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
CSA
* HT, plus frais d'envoi