Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MLA-24VAC/DC 30W JOINT LUMINEUX ZENER  3124680
Photo non contractuelle

MLA-24VAC/DC 30W JOINT LUMINEUX ZENER

Module d'antiparasitage pour électrovanne CEM, forme A / 18 mm, 24 V

No.d'art.: 3124680
Poids: 0.042 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

24 V AC/DC
Diode zener + LED (jaune)
Retirer le joint du connecteur lors du montage de l’adaptateur. Autres couleurs de LED sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Capacity CX 200 ms
Puissance de maintien max. 30 W
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de crête de coupure max. 1 V
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. 20 V
Tension d'entrée CA max. 32 V
Tension d'entrée CC min. 20 V
Tension d’entrée CC max. 32 V
Diagnostics
Indicateur d'état à LED jaune
Caractéristiques techniques | Installation
Forme du contact A
Distance entre les contacts 18 mm
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact Argenté
Matériau boîtier PUR
Matériau contact Bronze
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 4,5 mm
Largeur 37,5 mm
Profondeur 28 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879011624
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: EAC 3124680_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Document: Données produit 3124680_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 3124680_02-08.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 3124680_02-08.20_ce_z_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi