Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
PZV 48
Photo non contractuelle

PZV 48

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Square D, PZ, 24 V / 48 V
No.d'art.: 26185
Poids: 0.003 kg
  stock limité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

24 V AC/DC
48 V AC/DC
VDR
Autres connexions et tensions sur demande.
Contacteurs correspondants
M
SC-M
CAWM
Caractéristiques techniques
Facteur d’atténuation env. 1.5× UN
Matériau Plastique, difficilement inflammable (UL 94)
Fils de raccordement Contact à enficher
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P 13×23×7.5 mm
Plage de température -20...+70 °C
données commerciales
EAN 4048879018111
eClass 27371013
Numéro du tarif douanier 85363010
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cURus
CSA
* HT, plus frais d'envoi