RC 3/047-575 U
Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 U, 3 X 575 V AC, 7,5 kW
No.d'art.: | 23030 |
Poids: | 0.108 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
RC
PG9
3× 575 V AC
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
2 adaptateurs d’enclipsage N° de réf. 20900 sont nécessaires pour l’enclipsage sur rail DIN
PG9
3× 575 V AC
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
2 adaptateurs d’enclipsage N° de réf. 20900 sont nécessaires pour l’enclipsage sur rail DIN




Données techniques
Caractéristiques techniques
Fréquence | 50...60 Hz |
---|---|
Tension d’entrée | 575...575 V AC |
Matériau | Plastique, difficilement inflammable (UL 94) |
Résine | Scellement à 2 composants |
Caractéristiques générales
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715) |
---|---|
Plage de température | -20...+60 °C |
Type de raccordement | env. 500 mm, câble PVC 3× 0.75 mm² |
Dimensions H×L×P | 41×41×41 mm |
Product article number of manufacturer | 23030 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
EAN | 4048879019491 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----