Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
RC 3 BUG/575-20  23102
Photo non contractuelle

RC 3 BUG/575-20

Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 BUG, 3 X 575 V AC, 20 kW

No.d'art.: 23102
Poids: 0.173 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

3× 575 V AC
VDR
2 adaptateurs d’enclipsage N° de réf. 20900 sont nécessaires pour l’enclipsage sur rail DIN
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 10 ... 400 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 575 V
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 1 mm²
Installation | Raccordement
Connection information Brins
Longueur des brins 500 mm
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) V-0
Matériau boîtier Plastique
Matériau masse de scellement Scellement à 2 composants
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 92 mm
Largeur 61 mm
Profondeur 25 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879019361
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: EAC 23102_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Document: Données produit 23100_pd_x_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 236056_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: DXF 23102_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 236056_stp_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 23102_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 23102_23-03.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 23102_23-03.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi