RC 3 R-400/4 - PG9
Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 R, 3 X 400 V AC, 4 kW
No.d'art.: | 23119 |
Produit alternatif: | 23175 |
Poids: | 0.056 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
3× 400 V AC
VDR
M4 isolé
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
VDR
M4 isolé
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.




Données techniques
Caractéristiques techniques
Fréquence | 10...400 Hz |
---|---|
Tension d’entrée | 400...400 V AC |
Matériau | Plastique, difficilement inflammable (UL 94) |
Cosse pour câble ronde | M4 isolé |
Résine | Scellement à 2 composants |
Caractéristiques générales
Mode de fixation | sur coffret à bornes du moteur avec raccord enfichable |
---|---|
Plage de température | -20...+60 °C |
Type de raccordement | env. 100 mm, brins individuels 0.5 mm² |
Dimensions H×L×P | 25×25×40 mm |
Product article number of manufacturer | 23119 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
EAN | 4048879019248 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Screwdriver ----