RC 3 R-575/4 - PG9
Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 R - PG9, 3 X 575 V AC, 4
No.d'art.: | 23112 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.031 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
3× 575 V AC
VDR
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
VDR
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA | 575 V |
---|
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 0,5 mm² |
---|
Installation | Raccordement
Connection information | Brins |
---|---|
Longueur des brins | 100 mm |
Cosse pour câble ronde | M6Isolé |
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) | V-0 |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Matériau masse de scellement | Scellement à 2 composants |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché |
---|---|
Suitable for mounting type | Motorklemmkasten |
Hauteur | 25 mm |
Largeur | 25 mm |
Profondeur | 40 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879019293 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----