Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
RC 3 RG-400/20- M20x1,5
Photo non contractuelle

RC 3 RG-400/20- M20x1,5

Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 RG filetage pas métrique
No.d'art.: 23144
Poids: 0.075 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

3× 400 V AC
VDR
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
Caractéristiques techniques
Matériau Plastique, difficilement inflammable (UL 94)
Résine Scellement à 2 composants
Cosse pour câble ronde M6 isolé
Caractéristiques générales
Type de raccordement env. 150 mm, brins individuels 1 mm²
Mode de fixation sur coffret à bornes du moteur avec raccord enfichable
Plage de température -20...+60 °C
Dimensions H×L×P 39×39×44 mm
données commerciales
EAN 4048879019118
eClass 27371013
Numéro du tarif douanier 85363010
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi