RC-3RTH
Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Siemens, SIR 3 R, 110 V
No.d'art.: | 21201 |
Poids: | 0.008 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
110 V AC/DC
RC
RC
Données techniques
Compatibilité | Compatible avec
Contacteurs correspondants | 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17 |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. | 24 V |
---|---|
Tension d'entrée CA max. | 127 V |
Tension d'entrée CC min. | 24 V |
Tension d’entrée CC max. | 127 V |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 28 mm |
---|---|
Largeur | 8,6 mm |
Profondeur | 32 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879019989 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----