RC-A 015/380
Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, AO, 400 V
No.d'art.: | 20004 |
Poids: | 0.014 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
400 V AC/DC
RC
Autres connexions et tensions sur demande.
RC
Autres connexions et tensions sur demande.





Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension d’entrée | 250...400 V AC |
---|---|
Matériau | Plastique, difficilement inflammable (UL 94) |
Facteur d’atténuation | env. 1.5× UN |
Fils de raccordement | cosse à fourche autoblocante |
Puissance d’arrêt | max. 15 W (VA) |
Caractéristiques générales
Plage de température | -20...+70 °C |
---|---|
Dimensions H×L×P | 30×20×13 mm |
Contacteurs correspondants
universel |
Product article number of manufacturer | 20004 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879020725 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----