RC-BU1-047/230
Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, BU + UB, 230 V
No.d'art.: | 20033 |
Poids: | 0.017 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
230 V AC/DC
RC
Autres connexions et tensions sur demande.
RC
Autres connexions et tensions sur demande.




Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension d’entrée | 110...250 V AC/DC |
---|---|
Puissance d’arrêt | 25 W (VA) |
Caractéristiques générales
Plage de température | -20...+70 °C |
---|---|
Dimensions H×L×P | 20×43×12 mm |
Contacteurs correspondants
universel |
Product article number of manufacturer | 20033 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879020602 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----