Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
RC-DIL E 230
Photo non contractuelle

RC-DIL E 230

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Klöckner Moeller, DIL E
No.d'art.: 21054
Poids: 0.01 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

110 V AC/DC
230 V AC/DC
RC
Autres connexions et tensions sur demande.
Contacteurs correspondants
DIL E...
XTMC
Caractéristiques techniques
Facteur d’atténuation env. 1.5× UN
Matériau Plastique, difficilement inflammable (UL 94)
Fils de raccordement cosse à fourche autoblocante
Caractéristiques générales
Plage de température -20...+70 °C
Dimensions H×L×P 27.5×10×32 mm
données commerciales
EAN 4048879020190
eClass 27371013
Numéro du tarif douanier 85363010
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cURus
CSA
* HT, plus frais d'envoi