RC-S01 N/230
Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Klöckner Moeller /
No.d'art.: | 22052 |
Poids: | 0.014 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
230 V AC/DC
RC
Autres connexions et tensions sur demande.
RC
Autres connexions et tensions sur demande.


Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension d’entrée | 127...240 V AC/DC |
---|---|
Matériau | Plastique, difficilement inflammable (UL 94) |
Facteur d’atténuation | env. 1.5× UN |
Fils de raccordement | cosse à fourche autoblocante |
Caractéristiques générales
Plage de température | -20...+70 °C |
---|---|
Dimensions H×L×P | 11×27×24 mm |
Contacteurs correspondants
3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44 |
Product article number of manufacturer | 22052 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879019781 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Screwdriver ----