Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
RCF 12-22/24
Photo non contractuelle

RCF 12-22/24

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, CF, 24 V
No.d'art.: 20680
Poids: 0.014 kg
  stock limité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

24 V AC/DC
RC
Autres connexions et tensions sur demande.
Contacteurs correspondants
universel
Caractéristiques techniques
Facteur d’atténuation env. 1.5× UN
Matériau Plastique, difficilement inflammable (UL 94)
Fils de raccordement fils de raccordement souples
Puissance d’arrêt 20 W (VA)
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P 22×27×11 mm
Plage de température -20...+70 °C
données commerciales
EAN 4048879020367
eClass 27371013
Numéro du tarif douanier 85363010
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
CSA
* HT, plus frais d'envoi