Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
SRC 4/240 VAC  21143
Photo non contractuelle

SRC 4/240 VAC

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Sprecher + Schuh, SP 4

No.d'art.: 21143
Poids: 0.012 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

230 V AC/DC
RC
Autres connexions et tensions sur demande.
Certificate

Compatibilité | Compatible avec
Contacteurs correspondants 100-M
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Facteur d’atténuation 1.5× UN
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. 110 V
Tension d'entrée CA max. 250 V
Tension d'entrée CC min. 110 V
Tension d’entrée CC max. 250 V
Installation | Raccordement
Connection information fils de raccordement souples
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) V-0
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 20 mm
Largeur 10 mm
Profondeur 32 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
GTIN 4048879020060
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 21143_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi