Universelles Entstörmodul
RC - 220nF/100 Ohm; 240 V
No.d'art.: | 20034 |
Poids: | 0.02 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
230 V AC/DC
RC
Autres connexions et tensions sur demande.
Enclipsable directement sur rail DIN sans accessoires, adaptateur ASA N° de réf. 20900 fourni.
Adaptateur ASA N° de réf. 20900 (fourni)
RC
Autres connexions et tensions sur demande.
Enclipsable directement sur rail DIN sans accessoires, adaptateur ASA N° de réf. 20900 fourni.
Adaptateur ASA N° de réf. 20900 (fourni)
Données techniques
Compatibilité | Compatible avec
Contacteurs correspondants | universel |
---|
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Puissance de maintien max. | 25 W |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. | 110 V |
---|---|
Tension d'entrée CA max. | 253 V |
Tension d'entrée CC min. | 110 V |
Tension d’entrée CC max. | 253 V |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 20 mm |
---|---|
Largeur | 43 mm |
Profondeur | 12 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879020596 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----