Produits similaires
400 V AC/DC
VDR
Autres connexions et tensions sur demande.
VDR
Autres connexions et tensions sur demande.
Contacteurs correspondants
universel |
Caractéristiques techniques
Facteur d’atténuation | env. 1.5× UN |
---|---|
Matériau | Plastique, difficilement inflammable (UL 94) |
Fils de raccordement | cosse à fourche autoblocante |
Puissance d’arrêt | 200 W (VA) |
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P | 35×30×18 mm |
---|---|
Plage de température | -20...+70 °C |
données commerciales
EAN | 4048879017176 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |