AMIS/10-44/2
Module-optocoupleur, 24 V DC, transistor résistant aux courts-circuits
No.d'art.: | 50600 |
Poids: | 0.04 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Transistor 1.2 A
24 V DC
24 V DC


Données techniques
Entrée
Plage de tensions ARRÊT | 0...3 V DC |
---|---|
Plage de tensions MARCHE | 10...53 V DC |
Indicateur à LED | LED (rouge) |
Courant d’entrée | 8 mA |
Sortie
Courant résidueIle (sortie non activée) | max. 0.3 mA |
---|---|
Tension de commutation | 4.5...53 V DC |
Fréquence de commutation | max. 500 Hz (ohm.) avec max. 0.2 A/max. 30 Hz (ind.) |
Caractéristiques générales
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715) |
---|---|
Plage de température | -20...+60 °C |
Tension d’isolation d’essai | 3.75 kV |
Coffret | Plastique noir, difficilement inflammable |
Dimensions H×L×P | 65×17×74 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
EAN | 4048879027830 |
Numéro du tarif douanier | 85414900 |
Unité de conditionnement | 1 |