Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
AMMS 10-14/1  50041
Photo non contractuelle

AMMS 10-14/1

Module-optocoupleur, 3,5...5,5 V DC, transistor, 3,5...5,5 V DC

No.d'art.: 50041
Produit alternatif:   
Poids: 0.027 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transistor 1.2 A
3.5...5.5 V DC
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée OFF CC min. 0 V
Tension d'entrée OFF CC max. 0,8 V
Tension d'entrée CC min. 3,5 V
Tension d’entrée CC max. 5,5 V
Courant d’entrée 6 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Retard à l'arrêt max. 700 µs
Courant de repos OFF max. 0,3 mA
Fréquence de commutation inductive max. 30 Hz
Fréquence de commutation ohmique max. 500 Hz
Tension de commutation CC min. 4,5 V
Tension de commutation CC max. 53 V
Courant de commutation min. 1 mA
Courant de commutation max. 1,2 A
Chute de tension CC max. 1,2 V
Diagnostics
Indicateur d'état à LED rouge
Protection des appareils | Électrique
Tension d'isolement assignée 3750 V
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur 56 mm
Largeur 12 mm
Profondeur 64 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

Connection types
Type de connexion 1 Input
Type de connexion 2 Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 + A 1
PIN 2 - A 2
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 14
PIN 2 + 13

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879028042
Numéro du tarif douanier 85414900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 50041_1508-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 50041_1508-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 50041_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Limiteur de surtension ----
  • Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, AO, 48 V
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    12,60 CHF
---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,50 CHF
* HT, plus frais d’envoi