Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
AMMS 10-44/1  50040
Photo non contractuelle

AMMS 10-44/1

Module-optocoupleur, 24 V DC, transistor, 10...53 V DC, 0...3 V DC
No.d'art.: 50040
Produit alternatif:    50070
Poids: 0.028 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transistor 1.2 A
24 V DC
Certificate
Certificate

Entrée
Plage de tensions ARRÊT 0...3 V DC
Plage de tensions MARCHE 10...53 V DC
Indicateur à LED LED (rouge)
Courant d’entrée 6 mA
Sortie
Courant résidueIle (sortie non activée) max. 0.3 mA
Temps de commutation MARCHE/ARRÊT 100/700 µs
Tension résidueIle (si sortie activée) max. 1.2 V DC
Tension de commutation 4.5...53 V DC
Fréquence de commutation max. 500 Hz (ohm.) avec max. 0.2 A/max. 30 Hz (ind.)
Courant commuté par sortie 1 mA...1.2 A
Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Plage de température -20...+60 °C
Tension d’isolation d’essai 3.75 kV
Coffret Plastique noir, difficilement inflammable
Dimensions H×L×P 56×12×64 mm

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
EAN 4048879028059
Numéro du tarif douanier 85414900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 50040_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 50040_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 50040_1507-04.16_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 50040_1507-04.16_ce_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: MTTF rapport 50040_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf

---- Tournevis ----
---- Limiteur de surtension ----
  • Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, AO, 48 V
    Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    12,60 CHF
---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,50 CHF
* HT, plus frais d’envoi