Produits similaires
Transistor 2 A
24 V DC
24 V DC
Caractéristiques générales
Tension d’isolation d’essai | 2.5 kV |
---|---|
Coffret | Plastique noir, difficilement inflammable |
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715) |
Plage de température | -20...+60 °C |
Sortie
Tension de commutation | 6...30 V DC |
---|---|
Courant de sortie | max. 1.2 A |
Temps de commutation MARCHE/ARRÊT | 1.5 µs/1 ms |
Fréquence de commutation | max. 20 kHz |
Courant commuté par sortie | 1 mA...1.2 A |
Entrée
Plage de tensions MARCHE | 6...30 V DC |
---|---|
Courant d’entrée | 8.5 mA (24 V DC) |
Indicateur à LED | LED (rouge) |
données commerciales
EAN | 4048879027885 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Numéro du tarif douanier | 85414090 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |