Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
AMMS 20-47/1  50030
Photo non contractuelle

AMMS 20-47/1

Module-optocoupleur, 24 V DC, triac, 10...53 V DC, 0...3 V DC
No.d'art.: 50030
Produit alternatif:    52571
Poids: 0.03 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Description

Triac 1 A
24 V DC
Certificate
Certificate

Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Plage de température -20...+60 °C
Tension d’isolation d’essai 2.5 kV
Coffret Plastique noir, difficilement inflammable
Dimensions H×L×P 56×12×64 mm
Sortie
Courant résidueIle (sortie non activée) max. 5 mA
Temps de commutation MARCHE/ARRÊT 10/10 ms
Tension résidueIle (si sortie activée) max. 1.3 V AC
Tension de commutation 24...253 V AC
Fréquence de commutation max. 20 Hz
Courant commuté par sortie 50 mA...1 A
Entrée
Plage de tensions ARRÊT 0...3 V DC
Plage de tensions MARCHE 10...53 V DC
Indicateur à LED LED (rouge)
Courant d’entrée 6.6 mA
Product article number of manufacturer 50030

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
EAN 4048879028073
Numéro du tarif douanier 85414900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement Fiche technique
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 50030_1505-04.16_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 50030_1505-04.16_ce_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: MTTF rapport 50030_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,40 CHF
* HT, plus frais d’envoi