AMS 3-10/44-2
Module-optocoupleur, 24 V DC, transistor commuté par le plus, 10...53
No.d'art.: | 50043 |
Produit alternatif: | 50015 |
Poids: | 0.094 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Transistor 2 A (3 voies)
3 contacts à fermeture
24 V DC
Tension de commande 230 V AC sur demande
3 contacts à fermeture
24 V DC
Tension de commande 230 V AC sur demande
Données techniques
Caractéristiques générales
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715) |
---|---|
Plage de température | -20...+60 °C |
Tension d’isolation d’essai | 2.5 kV |
Coffret | Plastique noir, difficilement inflammable |
Dimensions H×L×P | 75×22.5×85 mm |
Sortie
Courant résidueIle (sortie non activée) | max. 0.3 mA |
---|---|
Temps de commutation MARCHE/ARRÊT | 2/15 ms |
Tension résidueIle (si sortie activée) | max. 0.5 V DC |
Tension de commutation | 4.5...35 V DC |
Fréquence de commutation | max. 10/1 Hz (ohm./ind.) |
Courant commuté par sortie | 10 mA...2 A (résistant aux courts-circuits) |
Entrée
Plage de tensions ARRÊT | 0...3 V DC |
---|---|
Plage de tensions MARCHE | 10...53 V DC |
Indicateur à LED | LED (rouge) |
Courant d’entrée | 10 mA |
Product article number of manufacturer | 50043 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
EAN | 4048879028035 |
Numéro du tarif douanier | 85414900 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Screwdriver ----
---- Over Voltage Limiter ----
---- Marking Accessories ----