EMMS-30-64/1
Module-optocoupleur, 110 V / 230 V AC, transistor, 93,5...253 V AC
No.d'art.: | 50105 |
Produit alternatif: | 52508 |
Poids: | 0.03 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Transistor 1.2 A
110/230 V AC
110/230 V AC
Données techniques
Caractéristiques générales
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715) |
---|---|
Plage de température | -20...+60 °C |
Tension d’isolation d’essai | 3.75 kV |
Coffret | Plastique noir, difficilement inflammable |
Dimensions H×L×P | 56×12×64 mm |
Sortie
Courant résidueIle (sortie non activée) | max. 0.3 mA |
---|---|
Temps de commutation MARCHE/ARRÊT | 20/50 ms |
Tension résidueIle (si sortie activée) | max. 1.2 V DC |
Tension de commutation | 4.5...53 V DC |
Fréquence de commutation | max. 5 Hz |
Courant commuté par sortie | 1 mA...1.2 A |
Entrée
Plage de tensions ARRÊT | 0...40 V AC |
---|---|
Plage de tensions MARCHE | 100...253 V AC |
Indicateur à LED | LED (rouge) |
Courant d’entrée | 2.7 mA |
Product article number of manufacturer | 50105 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
EAN | 4048879027946 |
Numéro du tarif douanier | 85414900 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Marking Accessories ----
---- Screwdriver ----
---- Over Voltage Limiter ----