MIRO 6,2 TR
Module-optocoupleur, 24 V DC, transil 68V, 0...200 V DC - 12...230VAC
No.d'art.: | 52573 |
Poids: | 0.038 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Bornes à vis
Sortie à tensions multiples
Transistor 0.5 A
24...230 V AC/DC
Sortie à tensions multiples
Transistor 0.5 A
24...230 V AC/DC
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. | 12 V |
---|---|
Tension d'entrée CA max. | 230 V |
Tension d'entrée OFF CA min. | 0 V |
Tension d'entrée OFF CA max. | 5 V |
Tension d'entrée OFF CC min. | 0 V |
Tension d'entrée OFF CC max. | 5 V |
Tension d'entrée CC min. | 12 V |
Tension d’entrée CC max. | 230 V |
Courant d'entrée max. | 5 mA |
Caractéristiques électriques | Sortie
Retard à l'arrêt max. | 15 ms |
---|---|
Retard à l'enclenchement max. | 5 ms |
Courant de repos OFF max. | 0,02 mA |
Fréquence de commutation max. | 2,5 Hz |
Tension de commutation CA min. | 10 V |
Tension de commutation CA max. | 230 V |
Tension de commutation CC min. | 10 V |
Tension de commutation CC max. | 230 V |
Courant de commutation min. | 1 mA |
Courant de commutation max. | 0,5 A |
Chute de tension CA max. | 2,6 V |
Chute de tension CC max. | 2,6 V |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | jaune |
---|
Protection des appareils | Électrique
Tension d'isolement assignée | 2750 V |
---|
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 78 mm |
Largeur | 6,2 mm |
Profondeur | 70 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | 13 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | 14 |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | A 1 |
Type de connexion 4
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | A 2 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879026710 |
Numéro du tarif douanier | 85414900 |
Unité de conditionnement | 1 |