Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
MIRO TRIAC 0,5A 230VAC  52557
Photo non contractuelle

MIRO TRIAC 0,5A 230VAC

No.d'art.: 52557
Produit alternatif:    6652557
Poids: 0.027 kg
Pays d'origine:  CZ
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Description

Triac 0.5 A
230 V AC
Bornes à vis
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température -20...+60 °C
Tension d’isolation d’essai 2.5 kV
Coffret Plastique noir, difficilement inflammable
Dimensions H×L×P 78×6.2×70 mm
Sortie
Courant résidueIle (sortie non activée) max. 0.3 mA
Temps de commutation MARCHE/ARRÊT 10/10 ms
Tension résidueIle (si sortie activée) max. 1.5 V AC
Tension de commutation 12...250 V AC
Fréquence de commutation max. 20 Hz, suivant branchement
Courant commuté par sortie 2 mA...0.5 A
Entrée
Courant de commande 7 mA
Plage de tensions ARRÊT 0...80 V AC
Plage de tensions MARCHE 140...250 V AC
Indicateur à LED LED (jaune)
Product article number of manufacturer 52557

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
EAN 4048879026758
Numéro du tarif douanier 85414900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement Fiche technique
  • Téléchargement Autorisation: CSA CA 52557_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: CSA US 52557_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered CA 52557_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered US 52557_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 52002_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: P8 52557_p8_2_60.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 52002_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 52557_1541-04.16_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 52557_1541-04.16_ce_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: MTTF rapport 52557_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

---- Connecteur transversal pour bornier ----
---- Pince ----
---- Etiquette pour collier de serrage ----
* HT, plus frais d’envoi