Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MSVD Prise VDE 16A-250 VAC ''Jaune RAL1016'' Câbl.AV

MSDD, pour montage Rail DIN câblage AV, sans LED de visualisation, 250

No.d'art.: 67950
Poids: 0.109 kg
Pays d'origine:  BE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Allemagne (VDE) jaune
Bornes à vis
Certificate

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 77 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 70 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27142305
ECLASS-7.0 27142305
ECLASS-8.0 27142305
ECLASS-9.0 27142305
ECLASS-10.1 27142305
ECLASS-11.1 27142305
ECLASS-12.0 27142305
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879041409
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Certificat: VDE  67950_VDE-ZG-40013747(SE)_vde_z_e.pdf (E)
  • fichier de construction: DXF 67901_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 67901_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 67950_4026-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi