MSVD USA-GFCI 2xNEMA 5-20 (125V-20A)
No.d'art.: | 67981 |
Poids: | 0.21 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
USA (2× NEMA-GFCI 5-20)
Disjoncteur différentiel
Bornes à vis
Chaque prise peut supporter une charge de 20 A, mais la charge totale des deux prises doit être inférieure à 30 A.
Disjoncteur différentiel
Bornes à vis
Chaque prise peut supporter une charge de 20 A, mais la charge totale des deux prises doit être inférieure à 30 A.
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Courant de fuite min. | 4 mA |
---|---|
Courant de fuite max. | 6 mA |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 125 V |
---|---|
Courant de service max. | 20 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 6 mm² |
---|
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 126 mm |
Largeur | 64 mm |
Profondeur | 55 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879041386 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |