Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
MSVD prise double de courant USA
Photo non contractuelle

MSVD prise double de courant USA

Encliquetable sur rail DIN
No.d'art.: 67982
Poids: 0.155 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

USA (2× NEMA 5-15)
Bornes à vis
Chaque prise peut supporter une charge de 20 A, mais la charge totale des deux prises doit être inférieure à 30 A.
Caractéristiques techniques
Tension de service 125 V AC
Courant de service max. 15 A
Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Type de raccordement Bornes à vis: max. 6 mm²
Dimensions H×L×P 126×64×55 mm
données commerciales
EAN 4048879041379
eClass 27189217
Numéro du tarif douanier 85366990
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cURus
* HT, plus frais d'envoi