Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Relais de sécurité MIRO SAFE+ T 2 24

24 VAC/DC - 3 NO / 2 NO temporisés / 1 NF / 3 sorties automate

No.d'art.: 3000-33113-3020060
Produit alternatif:   
Poids: 0.42 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

6 A (STOP1); 8 A (STOP0)
ARRÊT D’URGENCE et applications sur porte de protection
Surveillance Barrière immatérielle
Surveillance contact magnétique de sécurité
Réinitialisation/redémarrage surveillé automatique/manuel/manuel
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Valeurs caractéristiques de sécurité
DCavg STOP0 (EN ISO 13849-1) 99 %
DCavg STOP1 min. (EN ISO 13849-1) 60 %
Durée d'utilisation 20 a
Catégorie (EN ISO 13849-1) 4 (STOP0); 3 (STOP1)
Niveau de performance (EN ISO 13849-1) e (STOP0); d (STOP1)
SIL (IEC 61508) 3 (STOP0); 2 (STOP1)
Caractéristiques électriques | Alimentation
Puissance absorbée max. 3,2 W
Puissance apparente max. 7,1 VA
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 24 V
Tension d'entrée CA min. 20,4 V
Tension d'entrée CA max. 26,4 V
Tension d’entrée CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 20,4 V
Tension d’entrée CC max. 28,8 V
Caractéristiques électriques | Sortie
Nombre de contacts auxiliaires 1
Nombre de sorties d'alarme 3
Nombre de contacts de sécurité STOP 0 3
Nombre de contacts de sécurité STOP 1 2
Catégorie d'utilisation CA-15 STOP0 (EN CEI 60947-5-1) 6 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CC-13 STOP0 (EN CEI 60947-5-1) 6 A @ 24 V
Catégorie d'utilisation CC-13 STOP1 (EN CEI 60947-5-1) 2 A @ 24 V
Contacts auxiliaires 31-32
Sorties de signalisation 13-14, 23-24, 33-34
Tension de commutation CA max. 250 V
Tension de commutation CC max. 250 V
Courant de commutation max. 6 A
Pouvoir de coupure contacts de sécurité STOP 0 max. 250 V AC/8 A ; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), avec un branchement de protection approprié
Pouvoir de coupure contacts de sécurité STOP 1 max. 250 V AC/6 A ; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), avec un branchement de protection approprié
Contacts de sécurité STOP 0 13-14, 23-24, 33-34
Contacts de sécurité STOP 1 47-48, 57-58
Courant total STOP 0 18 A
Courant total STOP 1 12 A
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie En fonction de la charge
Protection des appareils | Électrique
Durée de vie électrique 10000000 Cycles
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique 10000000 Cycles
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact Ag Sn O
Propriétés du matériau, contact Auto-nettoyant, À guidage forcé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 100 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 121 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 60 °C
Derating à partir de 45 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 14
PIN 2 24
PIN 3 34
PIN 4 62
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 48
PIN 2 58
PIN 3 X 3
PIN 4 Y 3
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 A 2
PIN 2 S 21
PIN 3 A 1.1
PIN 4 S 22
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 X 4
PIN 2 S 31
PIN 3 S 32
PIN 4 RT
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 A 1
PIN 2 S 11
PIN 3 S 12
PIN 4 X 5
Connection type 6
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 X 3
PIN 2 X 2
PIN 3 X 1
PIN 4 Y 2
Connection type 7
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 13
PIN 2 23
PIN 3 33
PIN 4 61
Connection type 8
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 47
PIN 2 57
PIN 3 S 32
PIN 4 Y 1

ECLASS-6.0 27371819
ECLASS-6.1 27371819
ECLASS-7.0 27371819
ECLASS-8.0 27371819
ECLASS-9.0 27371819
ECLASS-10.1 27371819
ECLASS-11.1 27371819
ECLASS-12.0 27371819
ETIM-5.0 EC001449
GTIN 4048879367592
Numéro du tarif douanier 85364900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 3000-33113-3020060_E172109-NKCR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 3000-33113-3020060_E172109-NKCR_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificat: TÜV  3000-33113-3020060_01-205-5311-02-23-18-10-2027_tuev_z_c.pdf (C)
  • Document: Notice d'installation 3000-33113-3020060_ina_2_12.pdf (12)
  • fichier de construction: DXF 3000-33113-3020060_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 3000-33113-3020060_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 3000-33113-3020060_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 3000-33113-3020060_03-02-23_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Safety Codes 3000-33113-3020005_TB9_x_22.zip (22)

---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,50 CHF
* HT, plus frais d’envoi