MKS - M 8
Module de montage, paires de pontets à souder ramenées sur bornes, 8
No.d'art.: | 67083 |
Poids: | 0.086 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
8 paires de points de soudure
paires de points de soudure amenés sur les bornes
paires de points de soudure amenés sur les bornes


Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Courant de service | max. 5 A |
Distance entre les points de soudure | 40 mm |
Caractéristiques générales
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715) |
---|---|
Plage de température | -20...+60 °C |
Coffret | Plastique, difficilement inflammable. Capot amovible |
Type de raccordement | Bornes à vis: max. 4 mm², paires de points de soudure (grille de 5 mm) |
Dimensions H×L×P | 86×45×62 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27379201 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141149 |
ECLASS-7.0 | 27141149 |
ECLASS-8.0 | 27141149 |
ECLASS-9.0 | 27141149 |
ECLASS-10.1 | 27141149 |
ECLASS-11.1 | 27141149 |
ECLASS-12.0 | 27141149 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
EAN | 4048879041805 |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Unité de conditionnement | 1 |