MKS-10/LDP 1300-1 M
Module à diodes, diodes par paires pour test-lampes, anode commune, 10
No.d'art.: | 67096 |
Poids: | 0.102 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Diode universeIle 1 300 V, 1 A
10 paires de diodes
Anode au potentiel commun
10 paires de diodes
Anode au potentiel commun
Données techniques
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, G32, (EN 60715) |
Hauteur | 86 mm |
Largeur | 45 mm |
Profondeur | 62 mm |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 21 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371010 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371010 |
ECLASS-7.0 | 27371010 |
ECLASS-8.0 | 27371010 |
ECLASS-9.0 | 27371010 |
ECLASS-10.1 | 27371010 |
ECLASS-11.1 | 27371010 |
ECLASS-12.0 | 27371010 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
GTIN | 4048879041768 |
Numéro du tarif douanier | 85411000 |
Unité de conditionnement | 1 |