MKS - D 10/1300 - 1
Module à diodes, diodes de passage individuelles, 10, 1300 V DC, 1 A
No.d'art.: | 67066 |
Poids: | 0.096 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Diode universeIle 1 300 V, 1 A
10 diodes
diodes amenées individueIlement sur les bornes
Les modules à diodes conviennent pour la connexion des charges individueIles (vanne, contacteur, etc.)
10 diodes
diodes amenées individueIlement sur les bornes
Les modules à diodes conviennent pour la connexion des charges individueIles (vanne, contacteur, etc.)
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 48 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 48 V |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, G32, (EN 60715) |
Hauteur | 86 mm |
Largeur | 45 mm |
Profondeur | 62 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 20 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371010 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371010 |
ECLASS-7.0 | 27371010 |
ECLASS-8.0 | 27371010 |
ECLASS-9.0 | 27371010 |
ECLASS-10.1 | 27371010 |
ECLASS-11.1 | 27371010 |
ECLASS-12.0 | 27371010 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
GTIN | 4048879041874 |
Numéro du tarif douanier | 85411000 |
Unité de conditionnement | 1 |