Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MKS - D 20/1300-1 P  67057
Photo non contractuelle

MKS - D 20/1300-1 P

Module à diodes, diodes avec cathode commune, 20, 1300 V DC, 1 A

No.d'art.: 67057
Poids: 0.104 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Diode universeIle 1 300 V, 1 A
20 diodes
Cathode au potentiel commun
Les modules à diodes conviennent pour la connexion des charges individueIles (vanne, contacteur, etc.)
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 48 V
Tension de service CC max. 48 V
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 4 mm²
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes à vis SK
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur 86 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 62 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 22

ECLASS-6.0 27371010
ECLASS-6.1 27371010
ECLASS-7.0 27371010
ECLASS-8.0 27371010
ECLASS-9.0 27371010
ECLASS-10.1 27371010
ECLASS-11.1 27371010
ECLASS-12.0 27371010
ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879041911
Numéro du tarif douanier 85411000
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 15-12-23_(8) RoHS REACh exception 6c 7a_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 67057_01-08.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 67057_01-08.21_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi