Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
MKS-LDP 5/1300 - 1 M  67072
Photo non contractuelle

MKS-LDP 5/1300 - 1 M

Module à diodes, diodes par paires pour test-lampes, anode commune, 5
No.d'art.: 67072
Poids: 0.067 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Diode universeIle 1 300 V, 1 A
5 paires de diodes
Anode au potentiel commun
Diodes branchées par paires avec commande commune pour test de lampe
Certificate
Certificate

Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Plage de température -20...+60 °C
Type de raccordement Bornes à vis: max. 4 mm²
Dimensions H×L×P 86×22.5×62 mm

ECLASS-6.0 27371010
ECLASS-6.1 27371010
ECLASS-7.0 27371010
ECLASS-8.0 27371010
ECLASS-9.0 27371010
ECLASS-10.1 27371010
ECLASS-11.1 27371010
ECLASS-12.0 27371010
ETIM-5.0 EC002780
EAN 4048879041843
Numéro du tarif douanier 85411000
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 08-11-20_(8) RoHS REACh exception 6c 7a_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 67072_02-08.21_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 67072_02-08.21_ce_z_a.pdf
* HT, plus frais d’envoi