Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
MPOT  67505
Photo non contractuelle

MPOT

Module à potentiomètre, pour le règlage d'une consigne, 10 positions,
No.d'art.: 67505
Poids: 0.07 kg
Pays d'origine:  CZ
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Potentiomètre 270°
5 kΩ
Les potentiomètres à 10 tours possèdent un bouton décimal avec réglage fin

Caractéristiques techniques
Tolérance de résistance ±20%
Linéarité ±3%
Puissance (potentiomètre) 1 W
Puissance (résistance) 0.25 W
Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+60 °C
Dimensions H×L×P 75×45×65 mm
Description
Description du fonctionnement Les modules à potentiomètres sont réalisés avec des valeurs standard fixes qui sont disponibles en version 270° ou en version à 10 tours pour réglage fin. Ils peuvent fonctionner avec 10 V DC ou 24 V DC. La résistance amont abaisse la tension aux bornes d

ECLASS-6.0 27371227
ECLASS-6.1 27371227
ECLASS-7.0 27371227
ECLASS-8.0 27371227
ECLASS-9.0 27371227
ECLASS-10.1 27371227
ECLASS-11.1 27371227
ECLASS-12.0 27371227
ETIM-5.0 EC001027
EAN 4048879041669
Numéro du tarif douanier 85334010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
* HT, plus frais d’envoi