Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MPOT - REL  67552
Photo non contractuelle

MPOT - REL

Module à potentiomètre, pour le règlage d'une consigne, 10 positions,

No.d'art.: 67552
Poids: 0.08 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Potentiomètre 270°
avec contact de relais
10 kΩ
Les potentiomètres à 10 tours possèdent un bouton décimal avec réglage fin
Les modules à potentiomètres sont réalisés avec des valeurs standard fixes qui sont disponibles en version 270° ou en version à 10 tours pour réglage fin. Ils peuvent fonctionner avec 10 V DC ou 24 V DC. La résistance amont abaisse la tension aux bornes du potentiomètre, ce qui permet de régler la valeur de consigne de 0 à 11 V environ avec une alimentation en 24 V CC. Le branchement s’effectue par des bornes à vis. La valeur de consigne réglée peut également être appliquée par le biais d’un reIais intégré. Plusieurs modules peuvent ainsi être branchés en cascade, ce qui veut dire que plusieurs grandeurs de consigne agissent sur une entrée de commande.

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Puissance max. 1 W
Linéarité ±3 %
Résistance 10 kΩ
Tolérance de résistance 20 %
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée CC 24 V
Courant d’entrée 20 mA
Puissance dissipée max. 0,25 W
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de commutation CC min. 10 V
Tension de commutation CC max. 24 V
Courant de commutation min. 1 mA
Courant de commutation max. 1 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED vert
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact Pd Ni-Au Rh
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 75 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 65 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371227
ECLASS-6.1 27371227
ECLASS-7.0 27371227
ECLASS-8.0 27371227
ECLASS-9.0 27371227
ECLASS-10.1 27371227
ECLASS-11.1 27371227
ECLASS-12.0 27371227
ETIM-5.0 EC001027
GTIN 4048879041607
Numéro du tarif douanier 85334010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi